Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 12,5 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61547000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
101,6698,2894,8591,5288,179,0559,2946

d [mm]70
D [mm]110
L [mm]48
L1 [mm]45
L2 [mm]58
Übertragbares Drehmoment T [Nm]5724
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]180
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]283
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]182
Schraubengröße (DIN 912, 12.9)M10 x 45
Anzugsmoment TA [Nm]80
Schraubenanzahl [Stück]8
Gewicht [kg]1,590

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn