Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/- 0,08mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden.Spannsatz im Auslieferungszustand einbauen, keinesfalls schmieren.. Mit Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem Anzugsmoment TA laut Tabelle festschrauben.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61550120

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
35,7132,8628,5625,7122,8620,71

d [mm]20
D [mm]35
L [mm]33
L1 [mm]24
B [mm]7
Übertragbares Drehmoment T [Nm]298
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]30
Flächenpressung Nabe [N/mm²]94
Schlüsselweite SW [mm]32
Anzugsmoment TA [Nm]150
Gewicht [g]144

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn