Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 61551150

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
44,9239,5335,9432,3428,7526,9626,05

d [mm]50
D [mm]80
L1 [mm]56
L [mm]64
C* [mm]4
L2 [mm]72
Übertragbares Drehmoment T [Nm]4110
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]163
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]156
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]97
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]8 x M8 x 55
Anzugsmoment TA [Nm]41
Gewicht [kg]1,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn