Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht selbstzentrierend.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen.

Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen Ringes sind an den verzinkten Schrauben 3 größere Gewindegänge vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61559000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
52,0148,5243,3538,1434,6732,9131,37

d [mm]90
D [mm]130
L [mm]28
L1 [mm]24
L2 [mm]38
Übertragbares Drehmoment T [Nm]6500
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]148
Flächenpressung Nabe P [N/mm²]124
Schrauben [DIN 912]16 x M10
Anzugsmoment TA [Nm]70
Gewicht [kg]1,55

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn