Werkstoff: Stahl QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mitspezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion zuschützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wiez.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.

Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht selbstzentrierend.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen.

Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen Ringes sind 3 größere Gewindegänge vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61577514

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
19,4518,3616,8115,214,1113,0412

d [mm]14
D [mm]42
L [mm]20
L1 [mm]17
L2 [mm]26
Übertragbares Drehmoment T [Nm]180
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]26
Flächenpressung Nabe P [N/mm²]291
Schrauben [DIN 912]8 x M6 x 18
Anzugsmoment TA [Nm]15
Gewicht [kg]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn