Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).

• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Keine axiale Verschiebung.
• Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04 mm.
• Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Welle/Nabe Rz max. 12,5 µm.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61597140

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
76,9771,265,4261,5857,7255,81

d [mm]40
D [mm]65
L1 [mm]26
A [mm]30
L [mm]39
L2 [mm]45
D1 [mm]71
Übertragbares Drehmoment T [Nm]402
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]20
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]54
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]31
Schrauben (DIN 912, A2-70) [Anz. x Größe]8 x M6 x 22
Anzugsmoment TA [Nm]8
Gewicht [kg]0,60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn