Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).

Spannsatz für niedrigere Drehmomente, nicht selbstzentrierend.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 16 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen.

Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen Ringes sind an 3 Schrauben größere Gewindegänge vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61599516

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
41,7139,5237,323634,4632,9131,85

d [mm]16
D [mm]44
L [mm]20
L1 [mm]17
L2 [mm]26
Übertragbares Drehmoment T [Nm]100
Axialkraft Fax [kN]14
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]135
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]53
Schrauben (DIN 912, A2-70)8 x M6
Anzugsmoment TA [Nm]8
Gewicht [kg]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn