Werkstoff: Federstahl, phosphatiert und geölt. Zur axialen Sicherung von Bauteilen auf Wellen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61740500

Staffelpreis in EUR pro STK:

11050100
0,050,040,030,02

Nenn-Ø d1[mm]5
s [mm]0,6
d3 [mm]4,7
a [mm]2,5
b [mm]1,1
d5 [mm]1,0
Gewicht [kg/100 Stk]0,0066

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn