Werkstoff: Edelstahl 1.4122.

Zur axialen Sicherung von Wälzlagern und anderen Bauteilen auf Wellen.

Achtung: Die rostfreie Edelstahlausführung hat gegenüber der DIN-Ausführung aus Federstahl reduzierte Federkräfte und abweichende mechanische Eigenschaften.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61799403

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,230,220,210,180,160,150,110,09

Nenn-Ø d1[mm]3
s [mm]0,4
d3 [mm]2,7
a [mm]1,9
b [mm]0,8
d5 [mm]1,0
Gewicht [kg/100 Stk]0,002

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn