Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Zylinderstifte für Sacklöcher. Ein Ende angefast und abgerundet. Anderes Ende mit Innengewinde für die Demontage.
Mit Planfläche am Zylinder zur Entlüftung der Bohrung, ähnlich DIN EN ISO 8735.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61852050

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,252,792,572,332,091,851,71,6

d1 [mm]20
l [mm]50
d2 [mm]M10
t1 [mm]16
t2 [mm]25
Gewicht [g]110,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn