Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Diese Bolzen nach zurückgezogener DIN 6321 werden hauptsächlich in Vorrichtungen, Werkzeugmaschinen und Messvorrichtungen eingesetzt, um Werkstücke präzise zu positionieren, zu stützen oder abzustützen.
Form C: Diese Bolzen überbrücken Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen. Sie können auch verwendet werden, um ein zu positionierendes Teil nur in einer Richtung zu positionieren. Eine Zentrierung im Aufnahmebolzen ist nach DIN 6321 zulässig.

Empfohlene Toleranz der Aufnahmebohrung ist H7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61961218C

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
11,3210,9910,6610,33109,66

Ausführunglang
d1g6 [mm]12
d2n6 [mm]6
h1 [mm] 18
h2 [mm] 6
l [mm]9
s ≈ [mm]2,5
Gewicht [g] 11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn