Werkstoff: Edelstahl 1.4112, gehärtet. Innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet

Zylindrische Bundbohrbuchsen (Steckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 Ausführung A. Härte: 55+4 HRC.

Bohrung an der Bundseite gerundet.

Aufnahmebohrung: Toleranz H7.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 622312025

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,628,98,377,666,776,416,065,7

d1 [mm]12,0
l1 [mm]25
d2 [mm]18
d3 [mm]22
l2 [mm]4
Gewicht [g]31,69

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn