Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62311000K

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,438,338,218,17,927,787,69

d1 [mm]10
d2 [mm]24
b [mm]9
l1 [mm]22
l2 [mm]30,9
d3 [mm]M3 x 10
d4 [mm]10,5
Rmax. [mm]67,5
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn