Werkstoff: NBR, schwarz, 70º +/-5º Shore A.

Ölbeständige Gummiauflagen zum Einstecken in die axialen Bohrungen der MÄDLER® Klemmringe Ausführung B1. Diese Gummischeibe ermöglicht ein schonendes und vibrationsgedämpftes Einspannen von Bauteilen auf Wellen. Für die Montage sollten die Zapfen mit Öl oder Fett geschmiert werden. Bei rostfreien Klemmringen kann auch Gleitmittel oder
alternativ Handspülmittel verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62311099

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,480,440,390,360,310,280,240,23

Nenngröße10
b2 [mm]2
d1 [mm]11
d2 [mm]27
m [mm]19
s [mm]3
ZD [mm]3,7
ZL [mm]8,7
Gewicht [g]1,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn