Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.
Selbstschmierend, ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen
diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 > 70 mm eine Bohrung H8. Kanten
unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Koaxialitätstoleranz
IT9, bei d1 > 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus Sintermetall kann
wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm)
gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm²,
abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich:
-20°C bis +120°C.
* Toleranz G8 ** Toleranz s8
Im Zuge der Sortimentserweiterung dieser Produktgruppe wurden neue
Teilenummern vergeben. Hier erhalten Sie eine vollständige Übersicht der
bisherigen und neuen Artikelnummern:
Übersicht
Nachfolger Sinterbuchsen
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: MAE 6233.1-10-14-10
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 1,88 | 1,55 | 1,26 | 0,95 | 0,82 | 0,7 | 0,63 | 0,57 |