Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.
Selbstschmierend, ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen
diese Lager eine Bohrung H7 auf. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach
Wahl des Herstellers. Die Koaxialitätstoleranz ist auf d2 bezogen. Bei
Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine
Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische
Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von
Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Maß r: Bei Bohrungen 3 - 8 mm =
0,3 mm. Bohrungen 9 - 22 mm = 0,6 mm. Bohrungen 25 - 60 mm = 0,8 mm. Toleranzen
vor dem Einbau: Innendurchmesser d1: G8. Außendurchmesser d2: s8.
Flanschdurchmesser d3: js13. Gesamtlänge b1:+/-0,1mm.Flanschdicke b2:
js14. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.
Im Zuge der Sortimentserweiterung dieser Produktgruppe wurden neue
Teilenummern vergeben. Hier erhalten Sie eine vollständige Übersicht der
bisherigen und neuen Artikelnummern:
Übersicht
Nachfolger Sinterbuchsen
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: MAE 6233.2-16-20-16
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 3,11 | 2,64 | 2,07 | 1,56 | 1,29 | 1,17 | 1,05 | 0,93 |