Werkstoff: Stahl.

Präzise gefertigte Ausgleichsscheiben (Distanzscheiben) in verschiedenen Durchmessern und Stärken. Zur Einstellung des Axialspiels an Achsen, Wellen, Buchsen, Lagern, Hebeln und
Gelenken. Mehrere Passcheiben können aufeinandergelegt werden, um die benötigte Stärke zu erhalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 624340501

Staffelpreis in EUR pro STK:

11050100500
0,230,210,180,160,13

d1 [mm]40
d2 [mm]50
h [mm]0,15
Gewicht [kg pro 100 Stück]0,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn