Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Diese T-Spannlagerkopf-Gehäuseeinheiten werden z.B. in Spannvorrichtungen zwischen Schienen/Führungen und Aufnahmerahmen verwendet. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.

Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 62545000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
19,3417,7916,2415,4714,713,92

UCT [Nr.]210
Bohrung [mm]50
a [mm]117
b [mm]86
e [mm]102
g [mm]16
h [mm]90
j [mm]49
k [mm]16
l [mm]37
o [mm] 19
p [mm] 83
q [mm] 49
s [mm]29
w [mm]149
Luc [mm]51,6
nuc [mm]19
Lager-Tragzahl* dyn. C [kN]27,1
Lager-Tragzahl* stat. C0 [kN]19,7
Gewicht [kg]2,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn