Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45°.

Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63117000N

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
166,27156,52147,42138,29129,82121,32

d1H7 [mm]35
d2 [mm]70
l1 [mm]35
l2 [mm]140
bJS9 [mm]10
t [mm]38,3
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1 [Nm]391
bei 500 min -1 [Nm]332
bei 1000 min -1 [Nm]284
bei 2000 min -1 [Nm]238
bei 3000 min -1 [Nm]202
bei 4000 min -1 [Nm]-
Gewicht [kg]2,75

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn