Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63156500N

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
622,39601,63580,89

d1H7 [mm]40
d2 [mm]65
l1 [mm]46
l2 [mm]190
l3 min. [mm]550
l3 max. [mm]650
A [mm]100
bP9 [mm]12
t [mm]43,3
Profil36x42
Drehmoment max. [Nm]700
Gewicht [kg]11,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn