Werkstoff: Gelenkkugel und Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt.
Lagerschale gesprengt.

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form).
  • Nachschmierbar (ab Größe 15mm über Schmierbohrung).
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei hohen, wechselseitigen Belastungen.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63361700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,616,335,945,284,623,973,31

d [mm]17
B [mm]14
C [mm]10
D [mm]30
d1 [mm]20,7
dK [mm]25
Kippwinkel Alpha [Grad]10
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn