Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt.
Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ab Größe 35 in Ausführung 2RS (beidseitig abgedichtet).

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher, einseitig wirkender Belastung.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63371200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
9,168,738,037,336,425,514,58

d [mm]12
B [mm]10
C [mm]7
D [mm]22
d1 [mm]14,9
dK [mm]18
Kippwinkel Alpha [Grad]11
Gewicht [g]17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn