Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Schmale Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe E. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
-
Gelenkkopf für hohe, einseitig wirkende Belastung bei geringer
Einbaubreite.
-
Stahl auf PTFE-Gewebe.
-
Wartungsfrei.
-
Nicht für höhere Gleitgeschwindigkeiten geeignet.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63484000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
98,55 | 91,51 | 80,98 | 63,36 | 59,58 |
links |
40 |
28 |
23 |
92 |
53 |
150 |
86 |
M39x3 |
3,0 |
7 |
1800 |