Werkstoff: Stahl verzinkt.

Form A: Kugelpfanne mit Sprengring.

Diese Bauteile sind zur Aufnahme eines Kugelzapfens (z.B. nach DIN 71803) vorgesehen. Bei der Montage wird der Kugelzapfen durch den Sprengring gedrückt und durch diesen gehalten. Bei kritischen Umgebungsbedingungen ist eine zusätzliche Abdichtung oder ein geschützter Einbau erforderlich.

RH = Innen-Rechtsgewinde.

LH = Innen-Linksgewinde, gekennzeichnet mit einer umlaufenden

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63650851

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,282,22,112,062,011,971,921,83

FormA
Gewindeausführunglinks
d1 +0,1 [mm]13
Gewindegröße d2 [mm]M8
d3±0,5 [mm]13
d4±0,5 [mm]19,3
a ±0,3 [mm]30
e [mm]14,0
h1±0,4 [mm]15,8
l1 [mm] 20
Gewicht [kg/100 Stück]2,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn