Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Form B: mit Nietzapfen.

Die Kugelzapfen ermöglichen Bewegungen in verschiedene Richtungen. Der Nietzapfen wird in ein Gegenstück eingesetzt und dort vernietet oder fixiert. Dadurch entsteht eine feste, spielfreie Verbindung, die sich nicht mehr ohne Weiteres lösen lässt.
Diese Nietzapfen können für Kugelpfannen DIN 71805 oder als Ersatzteil für Winkelgelenke DIN 71802 verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63660831

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,542,452,352,292,242,192,142,03

FormB
Ausführungkurz
d1 h9 [mm]13
d3 h14 [mm]13
d5 h11 [mm]8
C +0,4 [mm]2,4
l1 ±0,2 [mm]5
l3 ±0,3 [mm]13
l4 ±0,3 [mm]18,5
Gewicht [kg/100 Stück]1,42

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn