Werkstoff: Stahl verzinkt. Kugelzapfen gehärtet.

Mit montierter Dichtkappe aus Neopren, schwarz.

Form C: mit Gewindezapfen und Sechskantmutter,
Form CS: mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.

Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.
Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.
* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63663400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,799,088,437,877,657,296,615,94

FormCS
Ausführungrechts
Kugel-Ø d1 H9/h9 [mm]19
Gewindegröße d2 [mm]M14x1,5
Gewindesteigung [mm]1,5
SWBh14 [mm]16
a ±0,3 [mm]45
e [mm]21,5
l2 ±0,3 [mm]28
l3 ±0,3 [mm]20
*Schwenkwinkel [Grad]18°/15°
Fzul. stat. [N]3112
Fzul. dyn. [N]2263
Gewicht [g]223

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn