Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Form BS: mit Nietzapfen und Sicherungsbügel.

Der Nietzapfen wird in ein Gegenstück eingesetzt und dort vernietet oder fixiert. Dadurch entsteht eine feste, spielfreie Verbindung, die sich nicht mehr ohne Weiteres lösen lässt.

Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.

Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.

* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63670623

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
11,0710,499,939,118,287,867,61

FormBS
Gewindeausführunglinks
Zapfenlänge [mm]kurz
Kugel-Ø d1 H9/h9 [mm]10
Gewindegröße d2 [mm]M6
d5 h11 [mm]6
a ±0,3 [mm]25
b2 [mm]3
e [mm]11,5
l1 ±0,2 [mm]4,5
l3 ±0,3 [mm]11
*Schwenkwinkel [Grad]18°/15°
Gewicht [g]21,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn