Werkstoff: Edelstahl 1.4122 (A2).

Sicherungsscheiben nach DIN 6799 dienen bei kleinen Wellendurchmessern der axialen Sicherung von Bauteilen.
Drei Kontaktbereiche am Nutgrund fixieren die Scheibe formschlüssig auf der Welle.
Die Montage erfolgt durch Aufschieben, die Demontage mit einem Schlitzschraubendreher oder Dorn.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63783190A2

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,411,331,241,121,070,990,910,88

Nenngröße19
d1 [mm] 20 - 31
d2 [mm]19
d3 [mm] 37,6
s [mm]1,75
a [mm]15,92
Gewicht [g/100]642

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn