Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64201110

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
73,471,3267,1162,9260,8258,72

TypBK 10
d [mm]10
L [mm]25
L1 [mm]5
L2 [mm]29,5
L3 [mm]5
B [mm]60
H [mm]39
b+/-0,02 [mm]30
h-0,02 [mm]22
B1 [mm]34
H1 [mm]32,5
E [mm]15
P [mm]46
C1 [mm]13
C2 [mm]6
d3 [mm]5,5
d4 [mm]6,3
d5 [mm]10,5
t [mm]6,5
SW [mm]16
Gewicht [kg]0,39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn