Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.

### Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig. ### 

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64544020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
28,0126,3624,7221,0717,6614,81

Gewinde d [mm]20 x 8 P4
D1 h11 [mm]36
D2 h11 [mm]60
L [mm]24
L1 [mm]10
r1 [mm]1,0
r2 [mm]0,5
Gewicht [kg]0,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn