Werkstoff: Edelstahl (alle Bauteile).

Rostfreie Linearkugellager, ohne Dichtungen. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten der ISO-Reihe 3.

Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64602506SS

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
58,7655,5850,8248,646,06

Fw [mm]25
D [mm]40
C [mm] 58
C3 [mm]40,4  -0,3
Tragz. dyn C [N]980
Tragz. stat Co [N]1560
Gewicht [g]210
pass. Sicherungsring [DIN 471]617 994 40
Gewicht [g]6,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn