Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.
Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen.
Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.
Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64605006T

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
83,6682,0880,5478,9877,475,8474,2673,22

Fw [mm]50
D [mm]75
C [mm] 192
C3 [mm]149,9
Tragz. dyn C [N]6080
Tragz. stat Co [N]15900
Gewicht [g]2320
pass. Sicherungsring [DIN 471]61747500
Gewicht [g]24,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn