Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zur Befestigung von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640610

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
11,029,798,577,366,124,89

da [mm]10
A [mm]14
H+/-0,02 [mm]20
H2 [mm]32,8
H4 [mm]6
J [mm]32
L [mm]42
L1 +/-0,05 [mm]21
L2 [mm]18
N1 [mm]5,5
Klemmschraube [DIN 912]M4
sw [mm]3
Gewicht [g]24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn