Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für offene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64651201

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
63,3361,4859,5957,7755,8954,0452,15

Fw [mm]12
D [mm]22
A [mm]20
A1 [mm]31
H ±0,1 [mm]28
H1 [mm]18
H2 [mm]6
J1 [mm]42
J2 [mm]32
J3 [mm]23
L [mm]52
N1 [mm]4,3
N2 [mm]5,3
E [mm]7,6
Winkel Alpha [°]78
Gewicht [g]33
pass. Kugelbuchsen646 012 01
pass. Kugelbuchsen646 112 01
pass. Gleitbuchsen646 212 01

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn