Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64654000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
71,9469,8667,7165,663,4861,3659,24

Fw [mm]40
D [mm]62
A [mm]56
A1 [mm]74
H [mm]85
H1 ±0,1 [mm]45
H2 [mm]12
J1 [mm]94
J2 [mm]86
J3 [mm]58
L [mm]108
N1 [mm]8,4
N2 [mm]8,4
Gewicht [g]460
pass. Kugelbuchsen646 040 00
pass. Kugelbuchsen646 140 00
pass. Gleitbuchsen646 240 00
pass. Sicherungsring [DIN471]617 462 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn