Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit einem geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64671202S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
48,4946,5442,6738,7834,9131,0429,0827,15

Fw [mm]12
A [mm] 39
Da [mm] 22
H+/-0,02 [mm]18
H1 [mm]35
H2 [mm]25
H3 [mm]13
H5 [mm]10
J [mm]32
J1 [mm]23
L [mm]43
N [mm]4,2
Nl* [mm]M5
N2 [mm] 8
Tragz. dyn. C [N]555
Tragz. stat. C0 [N]800
Gewicht [g]150

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn