Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem geschlossenen Linearkugellager der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64672004S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
33,9932,6329,9127,1824,4621,7420,3919,03

FW [mm]20
A [mm]28
C [mm]45
Da [mm]32
H+/-0,015 [mm]25
H1 [mm]48
H2 [mm]8
J [mm]58
L [mm]70
L1 [mm]40
N [mm]6,4
Tragz. dyn. C [N]1170
Tragz. stat. C0 [N]1400
Gewicht [g]190

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn