Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Zentrieransatz Df. Mit einem geschlossenen Linearkugellager der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind beidseitig abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64672006S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
40,7339,135,8532,5829,3226,0624,4422,81

FW [mm]20
A [mm]30
A1 [mm]10
C [mm]45
Da [mm]32
Df g7 [mm]46
J [mm]42
L [mm]60
N [mm]6,6
Tragz. dyn. C [N]1170
Tragz. stat. C0 [N]1400
Gewicht [g]210

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn