Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem geschlossenen Linearkugellager der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64674004S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
74,5871,0165,760,3755,0549,71

FW [mm]40
A [mm]56
C [mm]80
Da [mm]62
H+/-0,015 [mm]45
H1 [mm]85
H2 [mm]12
J [mm]94
L [mm]108
L1 [mm]74
N [mm]8,4
Tragz. dyn. C [N]2920
Tragz. stat. C0 [N]4100
Gewicht [g]1240

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn