Werkstoff: Strang­gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit zwei geschlossenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet.
Empfohlene Wellentoleranz h6.
* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64681602S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
103,8299,6691,3783,0674,7666,4462,358,14

Fw [mm]16
A [mm] 84
Da [mm] 26
H+/-0,02 [mm]22
H1 [mm]42
H2 [mm]30
H3 [mm]13
H5 [mm]12
J [mm]36
J1 [mm]45
L [mm]53
N [mm]5,2
Nl* [mm]M6
N2 [mm] 10
Tragz. dyn. C [N]1703
Tragz. stat. C0 [N]1483
Gewicht [g]490

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn