Werkstoff: Stranggepressten Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit zwei offenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64682503S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
152,88146,76134,54122,3110,0797,8591,7485,62

Fw [mm]25
A [mm] 130
Da [mm] 40
H+/-0,02 [mm]30
H1 [mm]51
H2 [mm]40
H3 [mm]22
H5 [mm]15
H6 [mm] 31,5
J [mm]54
J1 [mm]70
J2 [mm] 33,5
L [mm]78
N [mm]8,6
N1* [mm]M10
N2 [mm] 15
E [mm]12,5
Tragz. dyn. C [N]2168
Tragz. stat. C0 [N]2608
Gewicht [g]1420

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn