Werkstoff: Strang­gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit zwei geschlossenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet.
Empfohlene Wellentoleranz h6.
* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64683002S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
161,53151140,47126,41112,37105,3498,32

Fw [mm]30
A [mm] 152
Da [mm] 47
H+/-0,02 [mm]35
H1 [mm]70
H2 [mm]48
H3 [mm]26
H5 [mm]16
J [mm]62
J1 [mm]85
L [mm]87
N [mm]10,3
Nl* [mm]M12
N2 [mm] 18
Tragz. dyn. C [N]3456
Tragz. stat. C0 [N]4564
Gewicht [g]2350

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn