Werkstoff: Stranggepressten Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit zwei offenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64683003S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
154,1144,04134120,6107,2100,593,8

Fw [mm]30
A [mm] 152
Da [mm] 47
H+/-0,02 [mm]35
H1 [mm]60
H2 [mm]48
H3 [mm]26
H5 [mm]16
H6 [mm] 33,0
J [mm]62
J1 [mm]85
J2 [mm] 39,5
L [mm]87
N [mm]10,3
N1* [mm]M12
N2 [mm] 18
E [mm]12,5
Tragz. dyn. C [N]3456
Tragz. stat. C0 [N]4564
Gewicht [g]2080

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn