Werkstoff: Strang­gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante. Mit zwei geschlossenen Linearlagern der ISO-Reihe 3, mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Mit Dichtungen. Die Lager sind einbaufertig gefettet.
Empfohlene Wellentoleranz h6.
* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64684002S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
207,46197,56182,77167,95153,16138,3

Fw [mm]40
A [mm] 176
Da [mm] 62
H+/-0,02 [mm]45
H1 [mm]90
H2 [mm]60
H3 [mm]34
H5 [mm]20
J [mm]80
J1 [mm]100
L [mm]108
N [mm]14,25
Nl* [mm]M16
N2 [mm] 20
Tragz. dyn. C [N]4760
Tragz. stat. C0 [N]6683
Gewicht [g]4400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn