Werkstoff: Stahl 1.1213 (Cf53), gehärtet und geschliffen, Härte 62+-2 HRC, Durchmesser-Toleranz ISO h6. Unterstützung aus stranggepresstem Aluminium. Länge: Wahlweise 600 mm oder 1200 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. Einbaufertige, unterstützte Linearwellen zur Verwendung mit offenen Linearlagereinheiten oder Profillaufrollen. Die Wellen sind über die gesamte Länge unterstützt. Ein Kürzen ist kundenseitig mittels Trennschleifer möglich. Die Befestigung erfolgt von unten, durch die kundenseitige Grundplatte. Die erforderliche Schraubenlänge richtet sich nach der Stärke der Grundplatte.
Größere Längen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64744006

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
175,87166,1154,38151,44141,68

d [mm]40
Länge [mm]1200
A [mm]30
A1 [mm]15
H+/-0,15 [mm]39
H1 [mm]4
J [mm]100
M [mm]M12
N [mm]13,5
L [mm]38
W [mm]15
Gewicht [kg]12,88

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn