Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurzname X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Hinweis:
Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die
geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m
und 2 m lagermäßig. Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 64799412
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 57,99 | 54,12 | 50,27 | 44,46 | 38,67 | 34,78 | 30,92 |