Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64807200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
400,3161,26145,14130,6462,7653,3447,0743,94

Profil Bezeichnung [mm]KW 11 x 14
Anzahl Nuten6
Ø D -0,07/-0,27 [mm]14
Ø d -0,03/-0,08 [mm]11
b -0,08 [mm]3
Gewicht [kg]5,694

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn