Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64851200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
85,9482,9680,0378,3372,4869,4258,58

Profil Bezeichnung [mm]KN 36 x 42
ØA DIN ISO 2768 m [mm]90
ØB DIN ISO 2768 m [mm]70
ØB1 DIN 74 m [mm]9
Ø C H7 [mm]52
Ø F h8 [mm]52
Ø d H7 [mm]36
E DIN ISO 2768 [mm]16
h DIN ISO 2768 [mm]4
L DIN ISO 2768 [mm]80
Gewicht [kg]0,94

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn