Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64860400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
40,238,2837,3936,3732,5625,5723,21

Profil Bezeichnung [mm]KN 13 x 16
Ø A [mm]50
Ø B [mm]36
Ø B1 [mm]4,5
Ø Ch8 [mm]22
Ø dH7 [mm]13
L [mm]12
K [mm]2
T [mm]4,6
S [mm]M 4
Gewicht [kg]0,16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn