Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Schnelltrennung.
  • Verriegelung in geschlossener Position.
  • Verriegelung in ausgezogener Position.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903220

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
157,2140,35117,92106,6986,1372,9365,92

Schienenlänge [mm]508
Auszug +/- 3,2 [mm]533
A [mm]168,4
B [mm]330,2
C [mm]403,3
D [mm]416,0
E [mm]428,7
F [mm]203,2
G [mm]365,2
H [mm]412,7
I [mm]438,1
J [mm]463,5
Lastwert / Paar [kg]66
Gewicht / Paar [kg]2,19

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn